Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A mobil robotkarok célzott vezérlése

VOS2000 képalkotó érzékelő belső megvilágítással és átfogó szoftverrel


Az alkalmazás

A soktengelyes karokkal rendelkező együttműködő robotokat egyre gyakrabban használják a gyártás során és az intralogisztikában; ezek az eszközök gyakran automatizált mobil platformra (AGV-re vagy AMR-re) vannak felszerelve. Ez az egység különböző feladatokhoz használható, például nyersanyagok vagy önálló alkatrészek gépbe vagy egy folyamatlépés részeként történő adagolásához. A robotnak először érzékelnie kell a felemelendő alkatrész helyzetét. Gyakran szükséges a tárgyjellemzők ellenőrzése egy adott alkatrész kiválasztásához a felemelés előtt. Ugyancsak szükség lehet egyedi azonosításra vagy egy számláló funkcióra.


A cél

A vezérlőpult esetében optikai információkra van szükség a céltárgyak észleléséhez és a célpozíciók meghatározásához. Ehhez olyan kamerára van szükség, amely a lehető legtöbb különböző feladatot képes elvégezni: A felvehető alkatrészek jellemzőinek ellenőrzése kontúr-, szín- vagy mintaösszehasonlítás alapján; helyzetfelismerés (pozíció és tájolás); a cél- és az aktuális állapot összehasonlításának számlálása; valamint az alkatrészek egyedi azonosítása és hozzárendelése 1-D és 2-D kódok használatával. A berendezésnek minden helyzetben megfelelő világítást kell biztosítania, és megfelelő felbontást kell kínálnia az egyes jellemzők megkülönböztetéséhez. Számos alkalmazásnál korlátozott hely áll rendelkezésre, ezért kompakt kialakításra van szükség a lehető legtöbb felszerelési lehetőség érdekében.


A megoldás

A VOS2000 2-D univerzális képalkotó érzékelő kompakt kialakításának köszönhetően ideális mobil robotkarra való felszereléshez. Az átfogó szoftvercsomag rugalmas, tetszés szerint kombinálható képfeldolgozó eszközöket tartalmaz, és segítségükkel szinte minden szabványos feladat elvégezhető. A robotkar felszerelt a pozíció- és alakérzékeléshez, a kontúrok összehasonlításához és az azonosításhoz szükséges eszközökkel. A VOS sorozat készülékei nagy felbontást és számosvilágítási lehetőséget kínálnak. A mérési mező az alkalmazáshoz igazítható. A képalkotó érzékelő nem csak az alkatrészek jellemzőinek érzékelésére képes, hanem az optikai információk pontos értékelésére is.


Műszaki jellemzők

  • Nagy olvasási tartomány: jellemzően 295×221 mm²
  • Felbontás: 1280×960 pixel
  • Változtatható érzékelési tartomány (max. 2 m) az állítható fókusznak köszönhetően
  • Világítóelemek és objektívek széles választéka
  • Interfészek: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, RS-232, és I/O
  • Legfeljebb 32 feladat tárolása az érzékelőn
  • Kimeneti karakterlánc formázása

Az előnyök

VOS kétdimenziós univerzális képalkotó érzékelők
VOS kétdimenziós univerzális képalkotó érzékelők

A VOS univerzális képalkotó érzékelők számos különböző alkalmazásban használhatók. A kamera nagy felbontása és a nagy érzékelési tartomány különösen fontos az érzékelők robotkarokon történő használatához. Az integrált képfeldolgozó eszközök választéka rugalmas használatot tesz lehetővé. A VOS2000 belső megvilágítású univerzális képalkotó érzékelő mechanikusan állítható fókuszú, így különböző mérési távolságoknál használható. A többi típus C-bajonettes csatlakozóval rendelkezik, így az érzékelő külső lencsékkel és világítással is kombinálható. A tartozékok széles választéka és az átfogó képalkotó eszközkészlet azt jelenti, hogy nincs szükség további hardver vagy szoftver vásárlására.


Rövid áttekintés

  • Integrált képalkotó eszközkészlet számos, érzékeléshez és beigazításhoz, pozicionáláshoz és navigáláshoz, optikai méréshez, valamint azonosításhoz és szövegfelismeréshez (OCR) kifejlesztett szoftverrel
  • Grafikus felhasználói felület az egyszerű üzembe helyezés és paraméterezés érdekében
  • Integrált analizátor az egyszerű integráláshoz és a felhasználó által meghatározott adatkimenethez
  • Elektronikus kompenzálás nehéz optikai körülmények esetén
  • Minden releváns interfész integrálva van, lehetővé téve a végponttól végpontig tartó kommunikációt az ERP rendszerig

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

VOS kétdimenziós univerzális képalkotó érzékelők

Tudjon meg többet a VOS 2-D univerzális képalkotó érzékelőkről, amelyek a licenc nélküli szoftver és moduláris hardverek nyújtotta előnyöket kombinálják.

Érzékelők és megoldások az AGV-k számára

Az automatikus irányítású járművek a modern anyagmozgatás nélkülözhetetlen részeivé váltak. Fedezze fel a rakománykezeléshez, navigációhoz és irányításhoz, valamint környezetérzékeléshez tervezett érzékelőinket és megoldásainkat.