A fuvarozási megbízásban szereplő tárgyak helyes azonosítása a működő intralogisztika előfeltétele. Ez mind a személyzettel ellátott, mind az automatikus vezetett szállítójárművek használatára egyaránt vonatkozik. Ez a feladat bonyolulttá válhat, ha különböző termékek vannak egymásra helyezve ugyanazon a szállítóeszközön, például raklapon. A hozzárendelés bonyolulttá válik, továbbá megnő a helytelenül végrehajtott szállítási műveletek és az ebből adódó hatások kockázata. A raktárak és a gyártási helyszínek gyakran zord körülményeknek vannak kitéve, ami azt jelenti, hogy az alkalmazott érzékelőtechnológiának nagy hő- és mechanikai igénybevételnek kell ellenállnia. A járműveken és azok körül kevés hely áll rendelkezésre a szükséges érzékelők számára.
A szállítóeszközön lévő korlátlan számú különböző tárgy egyidejű és megbízható azonosítása. Az érzékelésnek lehetővé kell tennie a raktárkezelő rendszer bemenő és kimenő tételeinek átlátható és teljes nyomon követését. Meg kell akadályozni a hibás leolvasásokat, különösen a túl nagy érzékelési tartományok miatt bekövetkező hamis pozitív leolvasásokat. Az utólagos telepítésnek korlátozott hely esetén is lehetségesnek kell lennie. Az érzékelőknek ellen kell állniuk mind a hő-, mind a mechanikai igénybevételnek, a működésükre nem lehet hatással az EMC-interferencia. Ugyanez vonatkozik a környezetében lévő fém vagy folyadékok okozta jelátviteli zavarokra is.
Az F190 sorozatú író-/olvasófej kiválóan alkalmas járművekre, például targoncák villájára történő beszerelésre. UHF-olvasóként közepes, akár 6 méteres érzékelési hatótávolsággal és nagyon nagy olvasási sebességgel rendelkezik. A készülék a többcímkés felismerés segítségével akár 40 különböző címkével ellátott csomagot is képes rögzíteni egy raklapon, egyetlen olvasási művelet során. Az eszköz rendkívül robusztus, kompakt, IP67-es védettségű öntött házzal rendelkezik. A jelátvitelhez integrált ipari Ethernet interfész vagy IDENTControl interfész áll rendelkezésre.
Műszaki jellemzők
Az F190 olvasó/író fej nagy átviteli teljesítményének köszönhetően a címkék azonnal észlelhetők, amint a jármű megközelíti a szállítóeszközt, így nincs betöltési késedelem. A beépített, automatikusan kapcsoló antennapolarizáció lehetővé teszi az ismeretlen vagy változó helyzetben lévő címkék megbízható azonosítását.