Az öblítés és nyomásfokozás egy sokoldalú védelmi módszer, amely sokféle ipari alkalmazásban használható. A robbanásveszélyes és a biztonságos légtömeg elkülönítési elvének köszönhetően robbanással szembeni védelmet nyújt gáz- és porveszély esetén is. Ezen kívül egyike azon kevés védelmi módnak, amely lehetővé teszi a hagyományos berendezések robbanásveszélyes környezetben való használatát. Alkalmazható kis berendezésszekrényekben, nagy és összetett szerelvényekben, valamint motorokban és más forgó elektromos berendezésekben. A Pepperl+Fuchs, mint a Purging Technology® vezető vállalata, több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az olyan innovatív és tanúsított megoldások gyártásában, amelyek rendkívül egyszerűen használhatók és szinte bármelyik ilyen típusú alkalmazás kezelésére könnyűszerrel alkalmazható. Olvasson tovább és tudja meg, hogy a jól ismert Pepperl+Fuchs Bebco márkájának EPS® öblítő- és nyomásfokozó rendszerei milyen módon képesek megoldást nyújtani a különböző, kihívást jelentő folyamatautomatizálási felhasználási eseteknél.
Az elektromos berendezéseknél nagy kihívás a robbanásvédelmi követelmények teljesítése egy szélsőséges körülmények között üzemelő FPSO tartályhajón. Az ilyen típusú hajók fedélzetén zajló folyamatok a Pepperl+Fuchs 6500 sorozatú, nyomásfokozott, teljesen automatikus házai segítségével vezérelhetők és felügyelhetők. A házakat a Pepperl+Fuchs tanúsítja az ATEX és IECEx szerint Zóna 1 területekre és T4 hőmérsékleti osztályhoz, lehetővé téve a megoldás távoli I/O rendszerekkel és hagyományos kezelőberendezésekkel való felszerelését. Teljes egészében SS316L rozsdamentes acélból készülnek, így nehéz tengeri körülmények közötti használatra is alkalmasak.
A robbanásveszélyes területeken minőség-ellenőrzési célokra telepített nyomtatókkal kapcsolatos egyik probléma az, hogy hogyan lehet a címkét vagy papírt kivenni a gépből, és eljuttatni azt a gépkezelőhöz többletmunka nélkül. A Zóna 1/Divízió 1 alkalmazásoknál ez igen nehéz és nehezen kivitelezhető feladat lehet, ha robbanásbiztos vagy lángálló védelmi eszközöket is használnak a munka során. A 6500-as sorozatú öblítő és nyomásfokozó rendszer lehetővé teszi ezt a munkafázist. Az előre összeszerelt és teljesen hitelesített házmegoldásoknál egy látható nyomtató vezérlőpanelt használnak, amely beépített vezérlőelemekkel rendelkezik a nyomtató kívülről történő működtetéséhez, egy címkenyílással a címke kivételéhez, és egy ellenőrző ablakkal a folyamat vagy a címketekercs töltési szintjének ellenőrzésére. A koncepció alkalmazható a leggyakoribb nyomtatómodelleknél, és gyorsan elérhető plug-and-play megoldásként.
Egy tengeri kommunikációs platformszolgáltató robbanásveszélyes területekre alkalmassá kívánta tenni a rendszerét úgy, hogy az elektromos alkatrészeket egy nyomásfokozott, kupolás házzal védi. Ezért az öblítő- és nyomásfokozó rendszernek nem csak a tengeri követelményeknek kell megfelelnie, hanem képesnek kell lennie a kiterjesztett hőmérsékleti tartományokban történő működésre is, és tanúsítottnak kell lennie a robbanásveszélyes gázokkal és porokkal szemben. A Pepperl+Fuchs 6000 sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszer már megfelelt a DNV tengeri tanúsítványnak és a vezérlőhelyiség követelményeire vonatkozó tengeri szabványnak. A vezérlőegység teljesen automatikus működésre képes kezelői felület nélkül, és rendelkezik védelmi fokozattal (IP66).
Ezek a példák azt mutatják be, hogy öblítő- és nyomásfokozó rendszereink gyakorlatilag bármilyen felhasználási forgatókönyv esetén megállják a helyüket. A műszaki kifogástalanságon túl a Pepperl+Fuchs erőssége az iparágvezető ügyfélszolgálat: A folyamatautomatizálási részleg több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos robbanásvédelem területén. A világ minden táján működő megoldástervező központjainkban (SECs) tervezői és testre szabott rendszermegoldásokat kínálunk ügyfeleink számára a világon bárhol. Ha tervezésről és kivitelezésről van szó, a szakértőink mindent elvégeznek: a javaslat és a kezdeti megoldás felvázolásától a tervezésen át a teljes megoldás kialakításáig, ideértve a tanúsítást is. Mindig szoros együttműködésben dolgozunk Önnel.