Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Megbízható rakományérzékelés szállítás során

A négy szkennelési réteggel rendelkező LiDAR érzékelő pontos 3-D adatokat biztosít az automatikus irányítású járművek számára

Az alkalmazás

Az automatikus irányítású járművek (AGV-k, AMR-ek) egyre inkább átveszik a szállítási feladatokat a termelésben és a raktárlogisztikában. A vezetés közbeni navigáción túl az átrakodóállomásokon a be- és kirakodást automatikusan kell kezelni. A rakomány pozícióját pontosan rögzítik, hogy a talajon lévő szabad helyekre történő pontos átrakást biztosítsák. 


A cél

A teher emelése előtt a járművet vagy a terhet szállító berendezést (pl. a villás targonca villás karjait) megfelelően pozicionálni kell. A rakodás során biztosítani kell, hogy a rakomány ne mozduljon el a helyéről. Például a raklapok mozgatásakor meg kell határozni a raklapnyílások pontos helyzetét a járműhöz képest. Biztosítani kell, hogy a villás karok a raklapnyílásokba kerüljenek, és ne mozdítsák el véletlenül a raklapot.


A megoldás

R2300 sorozatú 3-D LiDAR érzékelő
R2300 sorozatú 3-D LiDAR érzékelő

Az R2300 sorozatú 3-D LiDAR érzékelő a jármű egyik oszlopára kerül rögzítésre, így az érzékelési tartomány a teherhez igazodik. Amikor az AGV megközelíti a rakományt, illetve amikor az már a járművön van, az érzékelő mérési adatokat szolgáltat a járművezérlőnek 3D-s pontfelhő formájában. A kívánt pontossággal mutatja a rakomány körvonalait és a járműtől mért távolságát. Az érzékelő négy szkennelési rétege megbízható háromdimenziós érzékelésieredményt biztosít. Az érzékelő kis fénypontja és nagyon nagy, 0,1°-os szögfelbontása a legkisebb struktúrák pontos észlelését is lehetővé teszi. A repülési idő módszernek (Pulse Ranging Technology, PRT) köszönhetően az R2300 megbízható mérési adatokat szolgáltat, amelyek nagymértékben függetlenek a környezeti tényezőktől és a tárgyak tulajdonságaitól.


Műszaki jellemzők

  • Akár 10 m-es mérési tartomány
  • Akár 100°-os szkennelési szög
  • 12 mm-es ismétlési pontosság
  • Infravörös mérő lézer, vörös igazító lézer (mindkettő 1. osztályú lézer)
  • 0,1°-os szögfelbontás
  • Mérési gyakoriság max. 4000 pixel képkockánkként
  • Interfész: Ethernet UDP 100 Mbit/s

Az előnyök


Az R2300 segítségével történő rögzítés egyszerű és költséghatékony megoldást kínál a feladatra. A kompakt érzékelő az optimális 3D-s megjelenítésnek köszönhetően rugalmas integrációt és erőforrás-takarékos mérési adatfeldolgozást tesz lehetővé. Ha aktiválják, a pilot lézer lehetővé teszi a készülék nagyon egyszerű, további szerszámok nélküli beállítását és üzembe helyezését. Az elektronika mozgó alkatrészei nélkül az érzékelő különösen ellenálló, és működését nem befolyásolják a zord környezeti feltételek, például a rezgések és az ütések. Több eszközt is helyettesíthet egyetlen szkennelési réteggel. Ez jelentősen csökkenti a beszerzés, a vezetékezés és az integráció költségeit.


Rövid áttekintés

  • A rakomány körvonalainak és a járműtől mért távolságának pontos érzékelése
  • A négy szkennelési réteg egy 3D-s pontfelhőt alkot a legkisebb struktúrák részletes feltérképezésével
  • A kompakt kialakítás rugalmas integrációt tesz lehetővé
  • A mérési adatok erőforrás-takarékos feldolgozása
  • Egyszerű tájékozódás és üzembe helyezés

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mérés három dimenzióban vagy nagy sebesség mellett: Az R2300 sorozatban bármilyen kihíváshoz megtalálható a megfelelő LiDAR érzékelő. Tudjon meg többet az előnyökről, a technológiáról és a felhasználási területekről...

Érzékelők és megoldások az AGV-k számára

Az automatikus irányítású járművek a modern anyagmozgatás nélkülözhetetlen részeivé váltak. Fedezze fel a rakománykezeléshez, navigációhoz és irányításhoz, valamint környezetérzékeléshez tervezett érzékelőinket és megoldásainkat.