Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Még nagyobb rugalmasság a VisuNet FLX sorozat új opcióival

2023-10-31

Megnövelt hőmérsékleti tartomány és opcionális RFID olvasó

VisuNet FLX series
A VisuNet FLX HMI-platform még rugalmasabbá válik.

A Pepperl+Fuchs moduláris VisuNet FLX HMI platformja maximális rugalmasságot biztosít. Legyen szó távoli vagy közvetlen monitorról, ipari vagy dobozos számítógépről: A sorozat különféle HMI rendszereket kínál az alkalmazások és telepítési követelmények széles köréhez az ATEX/IECEx Zone 2/22, NEC 500 Div 2és a non-Ex területeken történő használatra. A moduláris „mindent egy készülékben” kialakítás lehetővé teszi a meglévő HMI-megoldás pontos konfigurálását, és lehetővé teszi az egyszerű és gyors terepi alkalmazhatóságot. A Pepperl+Fuchs két új változattal bővíti a már amúgy is rugalmasan alkalmazható VisuNet FLX sorozatot.


Indulás a szabadba: Megnövelt hőmérséklet-tartomány és időjárás elleni védelem

A Pepperl+Fuchs megoldása most lehetővé teszi a moduláris HMI platform kültéri használatát. A bevált rozsdamentes acél ház mellett a VisuNet FLX sorozat eszközeihez új alumínium ház is kapható. Ez azt jelenti, hogy a sorozat -20 °C és +50 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartományban és kültéren is használható. A robusztus alumínium ház nem csak az optimális hőleadást biztosítja, hanem a nagyfokú ellenálló-képességet is. A jó leolvashatóság érdekében – még nagyon erős környezeti fény mellett is – a sorozat készülékei optikailag kiegyenlített kijelzővel rendelkeznek. Az új alumínium háznak köszönhetően további napvédők csatlakoztathatók az oldalakhoz, a felső élhez és a hátsó burkolathoz, szükség szerint. Ezek védelmet nyújtanak az eső és egyéb környezeti behatások ellen is. Ezekkel a fejlesztésekkel a VisuNet FLX sorozat ellenáll a zord környezeti körülményeknek, és most már kültéren is használható.



Most kültéri használatra is: A VisuNet FLX sorozat most új alumínium házzal kapható.

Robbanásveszélyes területekre tanúsított

A rozsdamentes acél változathoz hasonlóan az új, alumíniumházas VisuNet FLX termékcsalád is robbanásveszélyes területekre jóváhagyott. A Pepperl+Fuchs a termékbevezetés tekintetében épp időben teljesítette az ATEX/IECEx Zone 2/22 és NEC 500 Div 2 tanúsítási folyamatot az UL Solutions Germany tanúsító testületével együttműködve. A németországi Nürnbergben megrendezett 2023-as SPS vásáron Thomas Krömer, az UL Solutions frankfurti ügyfélmenedzsere ünnepélyes keretek között adta át az Ex tanúsítványokat a Pepperl+Fuchs csapatának. „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pepperl+Fuchs számára az intenzív együttműködés és a kiterjedt tesztelés után a vásáron most már hivatalosan is átadhatjuk a tanúsítványt ” – fogalmazott Krömer úr. A Pepperl+Fuchs és az UL közösen indította útjára az új termékcsaládot. „A Pepperl+Fuchs és az UL Frankfurt közötti szoros együttműködésnek és koordinálásnak köszönhetően sikerült betartanunk a szigorú ütemtervünket, és örülünk, hogy a projekt időben befejeződhet” – összegezte Michael Marshall-Brusius, a Pepperl+Fuchs HMI innovációs egységének vezetője.


Hivatalos bemutató az SPS-en (balról jobbra): Mirko Bautz UL Közép-Kelet- és Dél-Európa regionális alelnök, Paweł Stankiewicz UL műszaki vezető, Björn Seitz UL európai értékesítési vezető, Michael Marshall-Brusius HMI Pepperl+Fuchs innovációs egység vezető, Thomas Krömer UL ügyfélmenedzser, Dr. Marc Seißler HMI termékmenedzsment vezető és Dominik Gebhardt HMI hardverfejlesztés vezető.

Nagyobb biztonság és hatékonyság RFID segítségével

Az RFID olvasó közvetlenül a házba integrálható, vagy külső modulként csatlakoztatható.
Az RFID olvasó közvetlenül a házba integrálható, vagy külső modulként csatlakoztatható.

A folyamatvezérlő rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében az RFID-kártyákkal vagy címkékkel történő felhasználói hitelesítés rendkívül hasznos. Ez a megoldás hatékonyabbá teszi a hitelesítő adatok bevitelét. A VisuNet FLX sorozat RFID olvasóinakkülső perifériás eszközként való használata mellett lehetőség lesz egy RFID-olvasó beépítésére is közvetlenül a készülékházba. A felhasználók ezért egyetlen forrásból kapják meg a teljes csomagot, és így nem csak biztonságosabbá, hanem hatékonyabbá is tehetik az üzemi felhasználóhitelesítést.


Tökéletes megfelelés: VisuNet RM Shell 6

A VisuNet FLX távoli monitorok a legújabb VisuNet RM Shell 6 firmware-rel rendelkeznek. A Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 kiadáson alapuló szoftver szabványos Ethernet technológián keresztül hozzáférést biztosít a folyamatvezérlő rendszerhez vagy a gyártásvégrehajtó rendszerhez (MES), és a folyamatadatokat könnyen, gyorsan és biztonságosan elérhetővé teszi. A legújabb Windows biztonsági funkcióknak és az integrált biztonsági mechanizmusoknak köszönhetően a távoli monitorok és a dobozos vékony kliensek firmware-je maximális biztonságot nyújt. A VisuNet Control Center kiegészítő szoftver segítségével a felhasználók kényelmesen kezelhetik vékony klienseiket egy központi munkaállomásról, így nem kell megtenni a gyakran hosszú, fáradságos utat a kinti munkaterületig.



Innovatív HMI firmware: A VisuNet RM Shell 6 VisuNet Control Center bővítőszoftverrel lehetővé teszi a vékony kliensek hatékony kezelését.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

VisuNet FLX Platform

Fedezze fel az új VisuNet FLX platformot a rendkívül rugalmas kezelői munkaállomásokért és felügyeleti rendszerekért.