A Tire Technology Expo az abroncsgyártási technológiák egyik legfontosabb szakkiállítása és konferenciája Európában. 2024. március 19. és 21. között 23. alkalommal gyűlik össze Hannoverben a legfontosabb beszállítókból több mint 240, hogy bemutassák gumiabroncs-gyártási termékeiket és megoldásaikat. A világ minden tájáról érkező látogatók és kiállítók számos konferencián és workshopon vehetnek részt, miközben ideális hálózatépítési környezetben mozognak. A Pepperl+Fuchs szakértői a helyszínen lesznek, hogy a 20-as csarnok 4032-es standján megvitassák a legújabb iparági témákat, és bemutassák az abroncsipar számára készült megoldásokat:
Kompakt házkialakítása és széles hőmérsékleti tartománya révén az RFID író/olvasó eszköz ideális a nyers gumiabroncsok egyedi azonosítására, mielőtt azok a vulkanizáló présbe kerülnek.
A WILSEN-sorozat érzékelői rögzítik a mérési adatokat, a pozícióadatokat és a csatlakoztatott érzékelők állapotát, és vezeték nélkül, LoRaWAN-on keresztül továbbítják ezeket az információkat az IoT-rendszereknek, lehetővé téve a felügyelet és a kapcsolódó nyomon követési műveletek minimális erőfeszítéssel történő automatizálását.
Az OPC UA interfésszel ellátott IO-Link master lehetővé teszi a gördülékeny információcserét a terep és a felhő között. A technológia támogatja a gépek és a magasabb szintű rendszerek közötti adat- és információcserét az Ipar 4.0 környezetekben.
Tire Technology Expo
2024. március 19–21.
Hannover, Németország
20. csarnok, 4032. stand