A Pepperl+Fuchs azzal, hogy felvásárolta az ecom vállalatot, amely piacvezető szerepet tölt be a gyújtószikramentes mobileszközök, például a robbanásveszélyes területekre kifejlesztett középkategóriás mobiltelefonok, okostelefonok és táblagépek területén, olyan partnerrel bővítette termékkínálatát, amelynek neve az iparágon belül már évtizedek óta ismert.
A mobiltelefonoktól az okostelefonokig és táblagépekig – minden mobileszköz elérhető olyan változatban, amely a zord (ipari) környezetekben is használható. A Zóna 1/21, Divízió 1 és Zóna 2/22, Divízió 2 területekre, valamint a bányászatra vonatkozóan globális ATEX/IECEx tanúsítványokkal rendelkező, továbbá országspecifikus változatok is elérhetők. Az ipari minőségű kijelzők és burkolatok további biztonságot nyújtanak azáltal, hogy megvédik az eszközöket a por és a víz behatolásától, és ellenállóvá teszik őket az ütésekkel és rezgésekkel szemben. A mobil számítástechnikai és kommunikációs megoldások körét az egyéni konfigurációs opciók , a digitális termékekkel és szolgáltatásokkal kombinált szervizmegállapodások, valamint a szakember által biztosított átfogó szerviz teszi teljessé.
Ez új lehetőségek előtt nyitja meg az utat, és biztonságosabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá teszi a munkafolyamatot – a hagyományos alkalmazások és az Ipar 4.0 elképzelések területén egyaránt.
Fedezze fel az olaj- és gázipar, a petrolkémiai ipar, a vegyipar, a gyógyszeripar és más iparágak mobil alkalmazásaihoz használt táblagépek és kiegészítők portfólióját. A strapabíró táblagépes megoldások a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokon keresztül támogatják a mozgásban lévő dolgozókat az ellenőrzések, vizsgálatok, karbantartási intézkedések, leltározás és anyagkövetés terén a zord ipari környezetekben, valamint a Zóna 1/21, Divízió 1 és Zóna 2/22, Divízió 2 robbanásveszélyes területeken.
Legyen szó (kéz nélküli) kommunikációról és együttműködésről egy ipari környezetben vagy egy robbanásveszélyes területen – a Pepperl+Fuchs márkacsaládba tartozó ecom olyan ipari és gyújtószikramentes mobileszközöket kínál, mint például a középkategóriás mobiltelefonok és okostelefonok. Ez hozzájárul a munkafolyamatok biztonságosabbá és hatékonyabbá tételéhez. A kínálatot a tartozékok portfóliója teszi teljessé.
A színes termékkínálatot olyan perifériák teszik teljessé, mint például a gyujtószikramentes kamerarendszer, a távoli hangszóró-mikrofonok, a vezeték nélküli headsetek, vonalkódolvasók, RFID-olvasók vagy Bluetooth jelzőfények.
A mérési és kalibrálási technológia mindig is szerves részét képezte a Pepperl+Fuchs márkacsaládba tartozó ecom gyújtószikramentes és robbanásbiztos mobilkészülékeiből álló termékkínálatának. Ezek az eszközök biztosítják, hogy a mozgásban lévő munkavállalók gyorsabban és hatékonyabban végezhessenek mérési és tesztelési feladatokat közvetlenül a helyszínen.