Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive analog sensor IA6-12GM50-IU-Y70109008

IA6-12GM50-IU-Y70109008
  • Inductive analog sensor
  • Analog output 1 mA ... 5 mA/ 0 V ... 5 V
  • 0...6 mm quasi flush

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IA6-12GM50-IU-Y70109008

General specifications
Output typeAnalog current output or analog voltage output
Installationquasi flush
Output polarityDC
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.28
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rBrass 0.43
Measuring range0 ... 6 mm
Output type4-wire
Nominal ratings
Installation conditions
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
Operating voltage10 ... 30 V , residual ripple 20 % UB
Limit frequency (3dB)1000 Hz
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Repeat accuracy± 0.32 mm
Resolution0 ... 1 µm
No-load supply current≤ 10 mA
Functional safety related parameters
MTTFd551 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Analog output
Output type0 ... 5 V / 1 ... 5 mA
Load resistorCurrent output A2: 1 kΩ (UB=10V) / 5 kΩ (UB=30V)
Load currentVoltage output A1: ≤ 10 mA
Recovery time20 ms
Adjustment tolerance zero point≤ ± 10 % of full-scale value
Temperature drift± 5 % (0 ... 70 °C)
± 10 % (-25 ... 0 °C)
Residual ripple20 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PUR 2 m
Housing materialchromium plated brass
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Mass27 g
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: IA6-12GM50-IU-Y70109008

Approvals: IA6-12GM50-IU-Y70109008

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLPDF451 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4776AALLPDF1215 KB

Kapcsolódó termékek: IA6-12GM50-IU-Y70109008

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.