Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NBB1-8GS50-E2-Y0237

NBB1-8GS50-E2-Y0237
  • 1 mm flush
  • Stainless steel version
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBB1-8GS50-E2-Y0237

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance1 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 0.81 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.2
Reduction factor rCu 0.1
Reduction factor r304 0.55
Reduction factor rBrass 0.25
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage5 ... 30 V
Switching frequency0 ... 6000 Hz
Hysteresistyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 1.5 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current0 ... 0.2 mA
No-load supply current≤ 10 mA
Time delay before availability≤ 100 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd960 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typefixed cable with plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP , green
Degree of protectionIP65 / IP66 / IP67
Connector
Number of pins3
Connection assemblyMolex connector; 43025-0400
Molex crimp 43030-0005
Cable
Cable diameter3.5 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
Length370 mm ± 5 mm
Dimensions
Length50 mm
Diameter8 mm
General information
Scope of delivery2 hex nuts included

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1-8GS50-E2-Y0237

Product Documentation: NBB1-8GS50-E2-Y0237

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF1053 KB

Design / Simulation: NBB1-8GS50-E2-Y0237

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP63 KB

Approvals: NBB1-8GS50-E2-Y0237

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2013143-4 / UL-CA-2010423-4ALLPDF289 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4016BALLPDF1252 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6270_ENGENGPDF1242 KB

Kapcsolódó termékek: NBB1-8GS50-E2-Y0237

Accessories

Mounting flange, 8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.