Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NMB5-18GM85-US-FE-V12

NMB5-18GM85-US-FE-V12
  • Stainless steel sensing face
  • Sensing range 5 mm
  • 2-wire AC/DC
  • Ferrous targets

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NMB5-18GM85-US-FE-V12

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance5 mm
Installationflush
Output polarityAC/DC
Assured operating distance0 ... 4.05 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.4 - 0.7
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0
Output type2-wire
Nominal ratings
Switching frequency15 Hz
Hysteresis3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Voltage drop≤ 7 V
Rated operating current8 ... 200 mA AC/DC
Off-state current≤ 1.3 mA
Error indicatorLED, green/yellow (Alternate Flashing) - Short circuit/overload indication
Functional safety related parameters
MTTFd950 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorDual LED
Green: power
Yellow: output
Electrical specifications
Rated operating voltage20 ... 250 V AC/DC
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug 1/2"-20 UN , 3-pin
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length90 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB5-18GM85-US-FE-V12

Product Documentation: NMB5-18GM85-US-FE-V12

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB5-18GM85-US-FE-V12

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP70 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NMB5-18GM85-US-FE-V12

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4868BALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6433_ENGENGPDF1223 KB

Kapcsolódó termékek: NMB5-18GM85-US-FE-V12

Accessories
Connecting cable, 1/2" - 20 UNF, 3-pin, irradiated PUR cablefa
Mounting aidfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.