Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NBB7-F104M-A0-200MM-V1

NBB7-F104M-A0-200MM-V1
  • 7 mm flush
  • 4-wire DC
  • Metal housing

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBB7-F104M-A0-200MM-V1

General specifications
Switching functioncomplementary
Output typeNPN
Rated operating distance7 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 5.6 mm
Reduction factor rAl 0.30 - 0.45
Reduction factor rCu 0.25 - 0.45
Reduction factor r304 0.60 - 1.00
Reduction factor rSt37 1
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Switching frequency150 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 2.5 V
Operating current200 mA
Off-state current≤ 80 µA
No-load supply current≤ 15 mA
Switching state indicatorLED
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeCable connector M12 x 1 , 4-pin with PUR cable 200 mm
Core cross section0.14 mm2
Housing materialGD-Zn
Sensing facePA 12
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height8 mm
Width20 mm
Length32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB7-F104M-A0-200MM-V1

Design / Simulation: NBB7-F104M-A0-200MM-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP176 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NBB7-F104M-A0-200MM-V1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLPDF443 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB

Kapcsolódó termékek: NBB7-F104M-A0-200MM-V1

Accessories
Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable black, UL approvedfa
Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PVC cable black, UL approvedfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.