Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NBB2-F1-US

NBB2-F1-US
  • 2 mm flush
  • 2-wire AC/DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBB2-F1-US

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance2 mm
Installationflush
Output polarityAC/DC
Assured operating distance0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal ratings
Switching frequency0 ... 25 Hz
Hysteresistyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 7 V
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
0 ... 2100 mA
Rated operating current4 ... 250 mA AC
4 ... 100 mA DC
Off-state current≤ 1.7 mA
No-load supply current≤ 4 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Electrical specifications
Rated operating voltage20 ... 250 V AC/DC
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PVC , 2 m
Core cross section0.5 mm2
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Tightening torque, fastening screwsThreading M3 max: 1.1 Nm
Dimensions
Height40 mm
Width12 mm
Length26 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB2-F1-US

Informative Literature: NBB2-F1-US

Nyelvválasztás:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: NBB2-F1-US

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF130 KB

Design / Simulation: NBB2-F1-US

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP189 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NBB2-F1-US

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.