Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NJ2-F-E02-2.062-V1

NJ2-F-E02-2.062-V1
  • 4-wire DC
  • Weld Immune
  • Sensing range 2 mm
  • 1000 psi rating

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NJ2-F-E02-2.062-V1

Termék leírása
Cylinder Position Switch
General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP/NPN
Rated operating distance2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor r304 0.85
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 30 Hz
Hysteresis10 ... 20 % typ. 15 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Voltage drop≤ 2 V DC
Operating current≤ 200 mA
Off-state current≤ 100 µA
No-load supply current
≤ 35 mA
Mag. Field strength, AC fields250 mT
Mag. Field strength, DC fields100 mT
Limit data
Operating pressure dynamically1000 psi
Indicators/operating means
LED greenPower on
LED yellowOutput status
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug
Degree of protectionIP67
MaterialHousing: zinc
Probe: aluminum
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass161 g
NoteX = 2.062 in (52.4 mm)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-F-E02-2.062-V1

Design / Simulation: NJ2-F-E02-2.062-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2536 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Kapcsolódó termékek: NJ2-F-E02-2.062-V1

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa
Spacer for cylinder switchesfa
Spacer for cylinder switchesfa
Spacer for cylinder switchesfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.