Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NBB0,8-4M25-E2-V3

NBB0,8-4M25-E2-V3
  • Basic series
  • 0.8 mm flush

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBB0,8-4M25-E2-V3

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance0.8 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 0.648 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.85
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 3000 Hz
Hysteresistyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current0 ... 0.1 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current≤ 12 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1402 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePOM
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Dimensions
Length45 mm
Diameter4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB0,8-4M25-E2-V3

Product Documentation: NBB0,8-4M25-E2-V3

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB0,8-4M25-E2-V3

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP35 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ60 KB

Approvals: NBB0,8-4M25-E2-V3

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3052BALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6102_ENGENGPDF1223 KB

Kapcsolódó termékek: NBB0,8-4M25-E2-V3

Accessories

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PUR cable greyfa
Mounting flange, 4 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.