Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NBN15-30GK60-AR-1M

NBN15-30GK60-AR-1M
  • Relay output
  • Sensing range 15 mm
  • SPDT output
  • Switch load currents to 6 Amps

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBN15-30GK60-AR-1M

General specifications
Switching functionchange-over contact
Output typerelay
Rated operating distance15 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.37
Reduction factor r304 0.73
Output typeRelay output
Mechanical lifeNo load: 2 x 107 operations Full load: 1 x 105 switching cycles
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Switching frequency20 Hz
Hysteresisapprox. 10 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionno
Operating current≤ 50 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Output
Switching voltagemax 28 V DC
Switching current6 A DC resistive load
Switching powermax 180 W
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection type1-meter cable, PVC heavy jacket, 5-conductor, #18 AWG
Core cross section0.75 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Dimensions
Length60 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN15-30GK60-AR-1M

Product Documentation: NBN15-30GK60-AR-1M

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Approvals: NBN15-30GK60-AR-1M

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3462AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6173_ENGENGPDF1285 KB

Kapcsolódó termékek: NBN15-30GK60-AR-1M

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa
Mounting aidfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.