Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NRN6-6,5S40-E2-V3

NRN6-6,5S40-E2-V3
  • Reduction factor = 1
  • Magnetic field resistant
  • Stainless steel housing

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NRN6-6,5S40-E2-V3

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance6 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 4.86 mm
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 2500 Hz
Hysteresistype 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 2.5 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current≤ 15 mA
Constant magnetic field200 mT
Alternating magnetic field200 mT
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1010.5 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-45 ... 85 °C (-49 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M8 x 1 , 3-pin
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP , green
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length40 mm
Diameter6.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NRN6-6,5S40-E2-V3

Product Documentation: NRN6-6,5S40-E2-V3

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NRN6-6,5S40-E2-V3

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Approvals: NRN6-6,5S40-E2-V3

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1095CALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5941_ENGENGPDF1285 KB

Kapcsolódó termékek: NRN6-6,5S40-E2-V3

Accessories

Mounting flange, 6.5 mmfa

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.