Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NBB15-30GM50-EI-V1-M1

NBB15-30GM50-EI-V1-M1
  • 15 mm flush
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • Digital current output
  • E1-Type approval

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBB15-30GM50-EI-V1-M1

General specifications
Output typeDigital current output
Rated operating distance15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 12.15 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rBrass 0.5
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage9 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 700 Hz
Hysteresis2 ... 15 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Temperature drift≤ 10 %
Time delay before availability≤ 5 ms
Load resistor100 ... 250 Ohm
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1556 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Digital output
Output valueobject detected: 10 mA ± 1 mA
object not detected: 5 mA ± 1 mA
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
E1 Type approval10R-04
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Mass140 g
Dimensions
Length65 mm
Diameter30 mm
General information
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB15-30GM50-EI-V1-M1

Design / Simulation: NBB15-30GM50-EI-V1-M1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP57 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NBB15-30GM50-EI-V1-M1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2139980-0 / UL-CA-2133514-0ALLPDF489 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3725AALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6211_ENGENGPDF1285 KB

Kapcsolódó termékek: NBB15-30GM50-EI-V1-M1

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.