Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NMN20-18GH50-E2

NMN20-18GH50-E2
  • 20 mm non-flush
  • Active surface metal
  • One-piece housing with stainless steel (V4A; 1.4435)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NMN20-18GH50-E2

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance20 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 16.2 mm
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 0.9
Reduction factor r304 0.3 (0.6 of material thickness 2 mm)
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Nominal ratings
Installation conditions
A34 mm (mild steel)
36 mm (stainless steel)
20 mm (aluminum)
22 mm (brass)
B41 mm
C60 mm
F200 mm
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 200 Hz
Hysteresis3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Voltage drop≤ 2 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current≤ 0.1 mA
No-load supply current≤ 10 mA
Time delay before availability≤ 40 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Limit data
Operating pressure statically60 bar (870.2 psi) max.
Functional safety related parameters
MTTFd655 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable TPE-S , 2 m   3 x 0.34 mm2
Housing materialStainless steel 1.4435 / AISI 316L
Sensing faceStainless steel 1.4435 / AISI 316L
Degree of protectionIP68 / IP69K
Mass112 g
Dimensions
Length70 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMN20-18GH50-E2

Design / Simulation: NMN20-18GH50-E2

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP101 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NMN20-18GH50-E2

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLPDF451 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2827BALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6052_ENGENGPDF1234 KB

Kapcsolódó termékek: NMN20-18GH50-E2

Accessories

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.