Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088
  • 4 mm non-flush
  • 2-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance4 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 3.24 mm
Actual operating distance3.6 ... 4.4 mm typ.
Reduction factor rAl 0.42
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.75
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage5 ... 60 V
Switching frequency0 ... 800 Hz
Hysteresis1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 5 V
Operating current2 ... 100 mA
Lowest operating current2 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorall direction LED, yellow
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3.5 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
Length10 m
Mass160 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter12 mm
General information
Scope of deliverywire end ferrule enclosed

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Design / Simulation: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3743AALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6227_ENGENGPDF1222 KB

Kapcsolódó termékek: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.