Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor UB2000-F54-H3-V1

UB2000-F54-H3-V1
  • Separate evaluation
  • Direct detection mode

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB2000-F54-H3-V1

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range80 ... 2000 mm
Adjustment range100 ... 2000 mm
Dead band0 ... 80 mm 1)
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 175 kHz
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 30 mA
Input
Input type1 pulse input for transmitter pulse (clock)
0-level (active): < 5 V (UB > 15 V)
1-level (inactive): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-level (active): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-level (inactive): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Pulse length20 ... 300 µs (typ. 200 µs) 2)
Pause length≥ 50 x pulse length
Impedance10 kOhm internal connected to +UB
Output
Output type1 pulse output for echo run time, short-circuit proof
open collector PNP with pulldown resistor = 22 kOhm
level 0 (no echo): -UB
level 1 (echo detected): ≥ (+UB-2 V)
Rated operating current15 mA , short-circuit/overload protected
Temperature influencethe echo propagation time: 0.17 % / K
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug
Degree of protectionIP67
Material
HousingABS
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Connector
ThreadingM12
Number of pins4
Mass110 g
Dimensions
Height25 mm
Width32 mm
Length105 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-F54-H3-V1

Informative Literature: UB2000-F54-H3-V1

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - Ultrasonic Technology - Ultrasonic Sensors Regulate Material FeedENGPDF224 KB

Product Documentation: UB2000-F54-H3-V1

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF99 KB

Design / Simulation: UB2000-F54-H3-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB

Approvals: UB2000-F54-H3-V1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7709ALLPDF35 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7710ALLPDF33 KB

Kapcsolódó termékek: UB2000-F54-H3-V1

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.