Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Nem rendelhető

Ez a termék kicserélésre került.Ugrás a helyettesítő termékre UB500-30GM-H3-V1
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Ultrasonic sensor UB500-30GM-H3

UB500-30GM-H3
  • Separate evaluation
  • Direct detection mode

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB500-30GM-H3

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range60 ... 500 mm
Dead band0 ... 60 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 380 kHz
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 30 mA
Input
Input type1 pulse input for transmitter pulse, activation through open collector npn
< 1 V: emitter active, > 4 V: emitter inactive
Pulse length10 ... 100 µs
Pause length≥ 50 x pulse length
Output
Output type1 pulse output for echo propagation time, high-active, short-circuit proof
Signal level1-level: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA
level 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA
Temperature influencethe echo propagation time: 0.17 % / K
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection2 m PVC cable 0.75 mm2
Material
Housingnickel plated brass; plastic components: PBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Mass300 g
Dimensions
Length93 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500-30GM-H3

Design / Simulation: UB500-30GM-H3

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP28 KB

Approvals: UB500-30GM-H3

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Kapcsolódó termékek: UB500-30GM-H3

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa
Plastic mounting adapter, 30 mmfa
Ultrasonic -deflector, Universal mounting possibilities, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Focussing effectfa
Ultrasonic -deflector, Clamp mounting, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Universal Orientationfa
Plastic nuts with centering ring for the vibration-free mounting of cylindrical sensors, For insulated mountingfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.