Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor UB4000-30GM-H3-4DT04

UB4000-30GM-H3-4DT04
  • Separate evaluation
  • Direct detection mode

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB4000-30GM-H3-4DT04

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range200 ... 4000 mm
Adjustment range240 ... 4000 mm
Dead band0 ... 200 mm 1)
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 85 kHz
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 30 mA
Input
Input type1 pulse input for transmitter pulse (clock)
0-level (active): < 5 V (UB > 15 V)
1-level (inactive): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-level (active): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-level (inactive): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Pulse length40 ... 600 µs (typ. 500 µs) 2)
Pause length≥ 50 x pulse length
Impedance10 kOhm internal connected to +UB
Output
Output type1 pulse output for echo run time, short-circuit proof
open collector PNP with pulldown resistor = 22 kOhm
level 0 (no echo): -UB
level 1 (echo detected): ≥ (+UB-2 V)
Rated operating current15 mA , short-circuit/overload protected
Temperature influencethe echo propagation time: 0.17 % / K
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Approvals and certificates
UL approvalUL Recognized , General purpose , Class 2 power source
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionDeutsch connector, 4-pin DT-04-4P with 300 mm (1 ft) cable
Material
Housingstainless steel (1.4305 / AISI 303)
PBT plastic parts
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Connector
Connection assemblyDeutsch housing DT04-4P-C015
Pin (male) - 1060-16-0622
wedge: W4P
Boot: DT4P-BT
Cable
Length300 mm
Mass210 g
Dimensions
Length128 mm
Diameter40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB4000-30GM-H3-4DT04

Product Documentation: UB4000-30GM-H3-4DT04

Nyelvválasztás:
Safety and Security DocumentationNyelvFájltípusFájlméret
Használati útmutatóHUNPDF147 KB

Design / Simulation: UB4000-30GM-H3-4DT04

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP35 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: UB4000-30GM-H3-4DT04

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationE87056, Vol. 5, Sec. 11ALLPDF532 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2563BALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5449ALLPDF64 KB

Kapcsolódó termékek: UB4000-30GM-H3-4DT04

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.