Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor UBC400-18GH40-I-V1

UBC400-18GH40-I-V1
  • Short design, 40 mm
  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • Measuring window adjustable
  • Program input
  • Temperature compensation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UBC400-18GH40-I-V1

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range40 ... 400 mm
Adjustment range50 ... 400 mm
Dead band0 ... 40 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 255 kHz
Response delayapprox. 100 ms
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 20 mA
Input
Input type1 program input
lower evaluation limit A1: -UB ... +1 V, upper evaluation limit A2: +4 V ... +UB
input impedance: > 4.7 kΩ, pulse duration: ≥ 1 s
Output
Output type1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected
Resolution0.4 mm at max. sensing range
Deviation of the characteristic curve± 1 % of full-scale value
Repeat accuracy± 0.5 % of full-scale value
Load impedance0 ... 300 Ohm
Temperature influence± 1.5 % of full-scale value
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Material
HousingStainless steel 1.4435 / AISI 316L
O-ring for cover seal: Viton
TransducerPTFE
Mass25 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter18 mm
Factory settings
Outputevaluation limit A1: 50 mm
evaluation limit A2: 400 mm
output behavior: rising ramp

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UBC400-18GH40-I-V1

Product Documentation: UBC400-18GH40-I-V1

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF501 KB
Safety and Security Documentation
Használati útmutatóHUNPDF147 KB

Design / Simulation: UBC400-18GH40-I-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP53 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Approvals: UBC400-18GH40-I-V1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2945BALLPDF46 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5476ALLPDF39 KB

Kapcsolódó termékek: UBC400-18GH40-I-V1

Accessories
Programming unitfa
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Single-ended female cordset, M12, V4A stainless steel, hygienic design, 4-pin, PP cablefa
Single-ended female cordset, M12, V4A stainless steel, hygienic design, 4-pin, PP cablefa
Mounting aidfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.