Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor UB6000-F42-I-V1-Y220443

UB6000-F42-I-V1-Y220443
  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • Extremely small unusable area
  • Temperature compensation
  • Synchronization options

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB6000-F42-I-V1-Y220443

Termék leírása
Single head system
General specifications
Measuring range400 ... 6000 mm
Sensing range350 ... 6000 mm
Dead band0 ... 350 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 65 kHz
Response delayapprox. 650 ms
Indicators/operating means
LED greenPower on
LED yellowobject in evaluation range
LED rederror
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 60 mA
Input/Output
Synchronizationbi-directional
0 level -UB...+1 V
1 level: +4 V...+UB
input impedance: > 12 KOhm
synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms
Synchronization frequency
Common mode operationmax. 7 Hz
Multiplex operation≤ 7/n Hz, n = number of sensors
Output
Output type1 analog output 4 ... 20 mA
Resolution0.7 mm
Deviation of the characteristic curve± 1 % of full-scale value
Repeat accuracy± 0.1 % of full-scale value
Load impedance0 ... 300 Ohm
Temperature influence± 1 % of full-scale value
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Connection4-pin, M12 x 1 connector
Material
HousingABS
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass330 g
Dimensions
Height80 mm
Width80 mm
Length50 mm
Factory settings
Outputevaluation limit A1: 400 mm
evaluation limit A2: 6000 mm
rising ramp
Beam widthwide sound lobe

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB6000-F42-I-V1-Y220443

Product Documentation: UB6000-F42-I-V1-Y220443

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF302 KB
Safety and Security Documentation
Használati útmutatóHUNPDF147 KB

Design / Simulation: UB6000-F42-I-V1-Y220443

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP133 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: UB6000-F42-I-V1-Y220443

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3416BALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5501ALLPDF64 KB

Kapcsolódó termékek: UB6000-F42-I-V1-Y220443

Accessories

Mounting aid for FP and F42 sensors, Suitable for series F42 and FPfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Mounting brackets for sensorsfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.