Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Nem rendelhető

Ez a termék kicserélésre került.Ugrás a helyettesítő termékre UB2000-F42S-E4-V15
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Ultrasonic sensor UB2000-F42S-E4-V15

UB2000-F42S-E4-V15
  • Switch output
  • Extremely small unusable area
  • TEACH-IN
  • Interference suppression (adjustable divergence of sound cone in close range)
  • Temperature compensation
  • Synchronization options
  • NO/NC selectable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB2000-F42S-E4-V15

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range60 ... 2000 mm
Adjustment range90 ... 2000 mm
Dead band0 ... 60 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 175 kHz
Response delayapprox. 150 ms
Indicators/operating means
LED greensolid green: Power on
LED yellowsolid: switching state switch output
flashing: program function
LED rednormal operation: "fault"
program function: no object detected
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 50 mA
Input/Output
Synchronizationbi-directional
0 level -UB...+1 V
1 level: +4 V...+UB
input impedance: > 12 KOhm
synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms
Synchronization frequency
Common mode operationmax. 30 Hz
Multiplex operation≤ 30/n Hz, n = number of sensors
Output
Output type1 switching output E4, NPN, NO/NC, programmable
Rated operating current200 mA , short-circuit/overload protected
Voltage drop≤ 2.5 V
Repeat accuracy≤ 0.5 % of switching point
Switching frequency≤ 3 Hz
Range hysteresis1 % of the set operating distance
Temperature influence± 1 % of full-scale value
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 5-pin
Degree of protectionIP54
Material
HousingPBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass140 g
Dimensions
Height80 mm
Width34 mm
Length80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-F42S-E4-V15

Product Documentation: UB2000-F42S-E4-V15

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF131 KB

Kapcsolódó termékek: UB2000-F42S-E4-V15

Accessories

Mounting aid for FP and F42 sensors, Suitable for series F42 and FPfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 5-pin, PVC cable greyfa
Mounting brackets for sensorsfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.