Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

UB2000-30GM65-WS3-BHMS5
  • AC switchpoint output
  • 330° high visibility LEDs
  • Fingertip range adjustability

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range200 ... 2000 mm
Dead band0 ... 200 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequency175 kHz
Response delay≤ 90 ms
Indicators/operating means
LED greenpower
LED redOutput
Electrical specifications
Operating voltage90 ... 140 V AC
Power consumption≤ 75 mA
Output
Output typeThyristor , 1 NO
Rated operating current700 mA
Voltage drop≤ 1.5 V AC
Repeat accuracy≤ 5 mm
Switching frequency3.5 Hz
Range hysteresisapprox. 15 mm
Temperature influence< 2 % of far switch point
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection type5-pin , V95 connector
Degree of protectionIP65
Material
Housingnickel plated brass; plastic components: PBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Dimensions
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Informative Literature: UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID System for Exact Filling of Reservoir TrucksENGPDF452 KB
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB

Product Documentation: UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Nyelvválasztás:
Safety and Security DocumentationNyelvFájltípusFájlméret
Használati útmutatóHUNPDF147 KB

Design / Simulation: UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP74 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Kapcsolódó termékek: UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Accessories
Ultrasonic -deflector, Universal mounting possibilities, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Focussing effectfa
Ultrasonic -deflector, Clamp mounting, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Universal Orientationfa
Plastic nuts with centering ring for the vibration-free mounting of cylindrical sensors, For insulated mountingfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.