Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Ultrasonic direct detection sensor UB100-F77-E2-3M-Y260713

UB100-F77-E2-3M-Y260713
  • Miniature design
  • Program input
  • Degree of protection IP67
  • Switching status indicator, yellow LED

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB100-F77-E2-3M-Y260713

Termék leírása
Ultrasonic direct detection sensor
General specifications
Sensing range10 ... 100 mm
Adjustment range30 ... 100 mm
Dead band0 ... 10 mm
Standard target plate20 mm x 20 mm
Transducer frequencyapprox. 400 kHz
Nominal ratings
Time delay before availability≤ 150 ms
Limit data
Permissible cable lengthmax. 300 m
Indicators/operating means
LED yellowswitching state and flashing: Teach-In
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V DC
Operating voltage20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 90 %
No-load supply current≤ 20 mA
Input
Input type1 program input
Levellow level : 0 ... 0.7 V (Teach-In active)
high level : UB or open input (Teach-In inactive)
Input impedance16 kΩ
Pulse length≥ 3 s
Output
Output type1 switch output PNP, NO
Rated operating current200 mA , short-circuit/overload protected
Default setting48 mm
Voltage drop≤ 2 V
Switch-on delay≤ 50 ms
Repeat accuracy± 1 mm
Switching frequency  10 Hz
Range hysteresistyp. 2.5 mm
Off-state current≤ 0.01 mA
Temperature influence+ 0.17 %/K
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Shock resistance30 g , 11 ms period
Vibration resistance10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Mechanical specifications
Connection typecable PUR , 3 m
Degree of protectionIP67
Material
HousingPolycarbonate
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Installation positionany position
Mass10 g without cable
Tightening torque, fastening screwsmax. 0.2 Nm
Dimensions
Height31 mm
Width12 mm
Length23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB100-F77-E2-3M-Y260713

Product Documentation: UB100-F77-E2-3M-Y260713

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF483 KB

Approvals: UB100-F77-E2-3M-Y260713

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB

Kapcsolódó termékek: UB100-F77-E2-3M-Y260713

Accessories
Mounting aid for ML7 and ML8 series, Mounting bracketfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.