Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic sensor UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

UB300-18GM40-E5-V1-Y287031
  • Short design, 40 mm
  • Switching output
  • 5 different output functions can be set
  • Program input
  • Temperature compensation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

Termék leírása
Single head system
General specifications
Sensing range35 ... 300 mm
Adjustment range50 ... 300 mm
Dead band0 ... 35 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 390 kHz
Response delayapprox. 50 ms
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 20 mA
Input
Input type1 program input
operating distance 1: -UB ... +1 V, operating distance 2: +6 V ... +UB
input impedance: > 4,7 kΩ program pulse: ≥ 1 s
Output
Output type1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable
Rated operating current200 mA , short-circuit/overload protected
Default settingSwitch point A1: 50 mm Switch point A2: 300 mm
Voltage drop≤ 3 V
Repeat accuracy≤ 1 %
Switching frequency≤ 13 Hz
Range hysteresis1 % of the set operating distance
Temperature influence± 1.5 % of full-scale value
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin , metal
Degree of protectionIP67
Material
HousingStainless steel 1.4305 / AISI 303
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass25 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

Product Documentation: UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF279 KB
Safety and Security Documentation
Használati útmutatóHUNPDF147 KB

Approvals: UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2610BALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5460ALLPDF64 KB

Kapcsolódó termékek: UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

Accessories

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Programming unitfa
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Plastic mounting adapter, 18 mmfa
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.