Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
AS-Interface buzzer element with acknowledgment |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | A/B node | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223176 | |
Color | red | |
Frequency | 2.8 kHz Continuous signal | |
Loudness | 80 dB | |
Indicators/operating means | ||
LED red | active | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 30 V DC | |
Rated operating current | ≤ 80 mA | |
Inrush current | < 500 mA | |
Output | ||
Number/Type | 2 internal outputs 1 buzzer, 1 LED red |
|
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 25 V ... 31.6 V DC | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 62026-2:2013 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-B.A.E | |
IO code | B | |
ID code | A | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | ||
P0 | Transparency on | |
P1 | buzzer on | |
P2 | for future expansion | |
P3 | Acknowledgment signal for buzzer switch-off | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | plug-in screw terminals Wire cross section: ≤1.5 mm2 fine-strand |
|
Material | PC/ABS | |
Mass | 40 g | |
Life span | 50000 h (Acoustic: min. 5000 h) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 369 KB |
Certificates | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20080912 | ALL | 242 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2382C | ALL | 161 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7016 | ALL | 103 KB |
AS-Interfész KE5 kapcsolószekrény modul – Egyszerű kezelés és továbbfejlesztett kezelhetőség
Az új KE5 kapcsolószekrény modul egyedülálló házkialakítása jó láthatóságot biztosít, valamint leegyszerűsíti a felszerelést, vezetékezést és a szekrényeken belüli karbantartást.