Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Configuration software VAZ-SW-SIMON+

VAZ-SW-SIMON+
  • Graphic programming interface
  • Set up a system configuration
  • Set logic operations
  • Print out a sequence overview and a protocol
  • Store and copy function
  • Software for servicing existing configurations of an ASi safety monitor

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-SW-SIMON+

Termék leírása
Software for configuration of K30 Master Monitors/K31 and KE4 Safety Monitors
General specifications
DescriptionSoftware on CD-ROM

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: VAZ-SW-SIMON+

Product Documentation: VAZ-SW-SIMON+

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkENGPDF258 KB
Manuals
Manual VAZ-SW-SIMON+ENGPDF8709 KB

Software: VAZ-SW-SIMON+

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
Diagnostic software - trial version / Diagnose-Software - Testversion2013-04ZIP135082 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-SW-SIMON+

Accessory of
Safety Monitor, 16 decentralized output circuitsfa
Safety Monitor, 8 decentralized output circuitsfa
Safety Monitor, 8 decentralized output circuitsfa
KE4 control cabinet module
2 inputs for incremental rotary encodersfa
EtherNet/IP + Modbus TCP Gateway with integrated safety monitor, double master for 2 AS-Interface networksfa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, double master for 2 AS-Interface networksfa
EtherNet/IP + Modbus TCP Gateway with integrated safety monitor, double master for 2 AS-Interface networks, power supply input with data decouplingfa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
PROFIBUS Gateway, PROFIsafe for 2 AS-Interface networksfa
PROFINET Gateway with integrated safety monitor, double master for 2 AS-Interface networks, power supply input with decoupling coilsfa
PROFINET Gateway, PROFIsafe for 2 AS-Interface networksfa
Accessories
Interface cable for connecting two K12-Safety Monitorsfa
Interface cable for connecting the K12 Safety Monitor to a PCfa
Interface cable for connecting the K30/K31 Safety Monitor to a PCfa
USB Type A to Micro-USB connectorfa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!