Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Blind plug VAZ-G4-B1

VAZ-G4-B1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-G4-B1

Termék leírása
Blind plug M12
Mechanical specifications
ConnectionM12 x 1.5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-G4-B1

Kapcsolódó termékek: VAZ-G4-B1

Accessory of

G4 module IP67
4 inputs (PNP)fa

G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa

AS-Interface Advanced Repeaterfa
G4 module IP67
4 inputs (PNP)fa
G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa
G4 module IP67
2 inputs (PNP) and 2 electronic outputsfa
G4 module IP65
4 inputs (PNP) and 3 electronic outputsfa
AS-Interface power extenderfa
CC Link Gateway IP65fa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!