Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Seal VAZ-FK-GLAND-M20

VAZ-FK-GLAND-M20
  • IP65 rugged industrial housing
  • Cord grip for connection of 1 AS-Interface flat cable
  • Mounting nuts included with delivery

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-FK-GLAND-M20

Termék leírása
Flat cable sleeve
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection1 Flat cable
MaterialPA 6 V-2 Neoprene
InstallationM20 cable gland No O-Ring necessary to obtain IP65 seal. Crush ribs on underside of HEX will provide the seal
Dimensions
Width26.8 mm
Length45.8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-FK-GLAND-M20

Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!