Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

AS-Interface software AS-Interface Power Calculator

AS-Interface Power Calculator
  • Straightforward operation
  • Checks to make sure AS-i network configuration is Okay
  • Calculates Voltage drop of AS-i cable
  • Calculates AS-i and Auxiliary power supply load

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  AS-Interface Power Calculator

Termék leírása
AS-Interface Power supply and network checking utility
General specifications
DescriptionSoftware to help users choose the correct power supply, check voltage drop is not too large, and verify the configuration of an AS-Interface network
System requirements
Hardware requirementsIntel® Pentium® III processor or better
20 GB of available hard disk memory
521 MB RAM
CD-ROM or DVD drive
Serial interface on PC
Operating systemMicrosoft Windows Win 98 SE, Win Me, Win 2000, Win XP, NT4, Vista 32 Bit

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: AS-Interface Power Calculator

Software: AS-Interface Power Calculator

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
AS-Interface Power Calculator / AS-Interface Power CalculatorV4.5 Sep 22/2022ZIP754 KB

Kapcsolódó termékek: AS-Interface Power Calculator

Accessory of

AS-Interface power supply, data decoupling, 4 Afa

Power supply, 24 to 30 V DC, 10 Afa
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A, 24 V DC input voltagefa
AS-Interface power extenderfa
AS-Interface power extenderfa
AS-Interface power supply, data decoupling, 8 Afa
AS-Interface power supply, data decoupling, 2,8 Afa
Switched mode power supply, 23 ... 30 V DC, 8 Afa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!