Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Connecting cable VAZ-ENC-1,5M-PVC

VAZ-ENC-1,5M-PVC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-ENC-1,5M-PVC

Termék leírása
Connection cable for connecting encoders to a speed monitor
Electrical specifications
Nominal voltage30 V AC
Nominal current1 A
Insulation resistancemin. 500 MΩ
Mechanical specifications
ConnectionEncoder: open conductor ends
Speed monitor: Connector 8-pin
Material
Contact surfacecopper alloy
HousingUL 94 V-0
CablePVC
Cable
Sheath diameter5.89 mm
Cores6 x 0,2 mm2
Copper tin-plated
ShieldFoil
Length1.5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Kapcsolódó termékek: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Accessory of
KE4 control cabinet module
2 inputs for incremental rotary encodersfa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!