Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Interface cable VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2

VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2

Termék leírása
Interface cable for connecting the K30/K31 Safety Monitor to a PC
Mechanical specifications
ConnectionSerial interface RS 232: 9-pin Sub-D socket
On the monitor: PS/2
Cable
Length1.8 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2

Kapcsolódó termékek: VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2

Accessory of
Software for diagnostics, servicing, and final measurement of AS-Interface installations for all K20 and K30-type mastersfa
Combined software for configuration, diagnostics, and programming, for masters and safety monitors (type KE4, K20, K30, K31)fa
Software for configuration of K30 Master Monitors/K31 and KE4 Safety Monitorsfa
Safety Monitor, 16 decentralized output circuitsfa
EtherNet/IP + Modbus TCP Gateway with integrated safety monitor, double master for 2 AS-Interface networksfa
PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, double master for 2 AS-Interface networksfa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
PROFIBUS Gateway, PROFIsafe for 2 AS-Interface networksfa
PROFINET Gateway, PROFIsafe for 2 AS-Interface networksfa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!