Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

AS-Interface flat cable VAZ-FK-S-BK-SUP-500M

VAZ-FK-S-BK-SUP-500M
  • Cable piercing technique
  • Resistant to environmental influence
  • Resistant to bending
  • Reverse polarity protected due to the shape of the cable
  • Halogen-free (PVC-free)
  • Does not give off silicone
  • Graduations in meters
  • Marking for permanent power supply

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-FK-S-BK-SUP-500M

Termék leírása
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
Electrical specifications
Nominal voltage24 V
Current loading capacityAccording to DIN VDE 0298 Part 4, Table 6, Column 4
Ambient conditions
Conductor temperatureOperating mode: 90 °C (363 K)
Short-circuit: 200 °C (473 K)
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) fixed installation,
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) movable installation
Mechanical specifications
Core cross sectionCopper tin-plated, extra-fine wire, class 6 in accordance with DIN VDE 0295
cross-section 1.5 mm2
Bending radiusmin. permissible bend radii in accordance with DIN VDE 0298 Part 3, Table 2
Bending stress only permitted on the wide side of the cable
Tension loadingmax. 50 N/mm2 on laying acc. to DIN VDE 0298 Part 3
MaterialEPDM
Rubber compound EM3, based on DIN VDE 0207 Part 21
Core insulationRubber compound in accordance with DIN VDE 0207 Part 20
Cable
Colorblack (similar to RAL 9005)
Cable length100 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-FK-S-BK-SUP-500M

Approvals: VAZ-FK-S-BK-SUP-500M

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4236AALLPDF110 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7098ALLPDF108 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-FK-S-BK-SUP-500M

Accessories
AS-Interface end seal for flat cablefa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!