Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Configuration software VAZ-SW-DIAGNOSTIC

VAZ-SW-DIAGNOSTIC
  • Intuitive user interface
  • Diagnostics and fault correction in machinery and plant engineering applications
  • Includes VAZ-SW-ACT32 AS-Interface software

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Termék leírása
Software for diagnostics, servicing, and final measurement of AS-Interface installations for all K20 and K30-type masters
General specifications
DescriptionHardware diagnostics:
Serial numbers, software IDs, etc.
Device-specific parameters
AS-Interface diagnostics:
Detection of short circuits to ground, double addresses, and interference voltage.
Measurement of the AS-Interface voltage and currents.
Error counter
Access to error history in the master.
Safety diagnostics:
Safety status
Display of test requirements and safety-related faults
Instructions and recommendations.
System requirements
Hardware requirements500 MB of hard disk space available
Min. 256 MB working memory
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Software: VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
Diagnostic Software VAZ-SW-DIAGNOSTIC / Diagnose-Software VAZ-SW-DIAGNOSTIC2015-01LINK---

Kapcsolódó termékek: VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Accessory of
AS-Interface scanner for CompactLogix or MicroLogix 1500 PLCfa
AS-Interface Scanner for ControlLogix PLCfa
Accessories
Interface cable for connecting the K30/K31 Safety Monitor to a PCfa
USB Type A to Micro-USB connectorfa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!