Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

AS-Interface Handheld VBP-HH1-V3.0

VBP-HH1-V3.0
  • Addressing and programming AS-Interface nodes
  • Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
  • Setting outputs at the AS-Interface node
  • Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
  • The node connection is short-circuit and overload proof
  • Battery charger included with delivery

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VBP-HH1-V3.0

Termék leírása
AS-Interface Handheld
General specifications
AS-Interface specificationV3.0
Operating modePlug-in charging unit, 230 V AC, included in the delivery package
Indicators/operating means
DisplayLC display
Keyboardmembrane keys, 5 keys
Electrical specifications
Operating duration8 h or ≥ 250 read/write procedures for fully charged battery
Power supplybattery mode, please use only battery charger included with delivery to charge (charging time about 14 h)
Interface
Interface typeAS-Interface, short-circuit proof and overload-proof, or optical
Open loop voltage28 V
Load current100 mA at 25 V
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Low voltage
Directive 2014/35/EUPlug-in charging unit EN 62368-1:2014+A11:2017
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Electrical safetyPlug-in charging unit EN 62368-1:2014+A11:2017
Emitted interferenceHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Noise immunityHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Storage temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Material
Housingplastic
Massapprox. 610 g
Dimensions
Height34 mm
Width80 mm
Length214 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VBP-HH1-V3.0

Product Documentation: VBP-HH1-V3.0

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Brief Instructions - VBP-HH1-V3.0*ENGPDF2006 KB
Manuals
Manual VBP-HH1-V3.0*ENGPDF4223 KB

Approvals: VBP-HH1-V3.0

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2412EALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7018ALLPDF106 KB

Kapcsolódó termékek: VBP-HH1-V3.0

Accessories

Adapter cable module/hand-held programming devicefa
T-Splitter M12 plug to M12 plug / M12 socket 4-pin A-codedfa
Adapter cable G10 module/hand-held programming devicefa
Adapter cable G20 module/hand-held programming devicefa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!