Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

AS-Interface Handheld VBP-HH1-V3.0-OEM

VBP-HH1-V3.0-OEM
  • Addressing and programming AS-Interface nodes
  • Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
  • Setting outputs at the AS-Interface node
  • Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
  • The node connection is short-circuit and overload proof
  • Battery charger included with delivery

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VBP-HH1-V3.0-OEM

Termék leírása
AS-Interface Handheld
General specifications
AS-Interface specificationV3.0
Operating modePlug-in charging unit, 230 V AC, included in the delivery package
Indicators/operating means
DisplayLC display
Keyboardmembrane keys, 5 keys
black with gray buttons (without logo)
Electrical specifications
Operating duration8 h or ≥ 250 read/write procedures for fully charged battery
Power supplybattery mode, please use only battery charger included with delivery to charge (charging time about 14 h)
Interface
Interface typeAS-Interface, short-circuit proof and overload-proof, or optical
Open loop voltage28 V
Load current100 mA at 25 V
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Low voltage
Directive 2014/35/EUPlug-in charging unit EN 62368-1:2014+A11:2017
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Electrical safetyPlug-in charging unit EN 62368-1:2014+A11:2017
Emitted interferenceHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Noise immunityHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Storage temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Material
Housingplastic
Massapprox. 610 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VBP-HH1-V3.0-OEM

Product Documentation: VBP-HH1-V3.0-OEM

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Brief Instructions - VBP-HH1-V3.0 OEM / Kurzanleitung - VBP-HH1-V3.0 OEMALLPDF2284 KB
Manuals
Manual AS-Interface Handheld OEM GER/ENG / Handbuch AS-Interface Handheld OEM GER/ENGALLPDF5074 KB

Kapcsolódó termékek: VBP-HH1-V3.0-OEM

Accessories

Adapter cable module/hand-held programming devicefa
T-Splitter M12 plug to M12 plug / M12 socket 4-pin A-codedfa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!