|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Product |
|
|
'OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L' termék már szerepel a kedvencek között.
|
R2000 Detection, 2-D LiDAR sensor for precise field monitoring, measuring range to object up to 30 m with three M12 x 1 connector plugs, 4 freely programmable monitoring fields, 4 inputs/outputs (selectable), High operating range, High angle resolution, 360°-angle of measurementfa |
|
|
|
'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L' termék már szerepel a kedvencek között.
|
R2000 UHD, 2-D LiDAR sensor for precise and highly dynamic positioning, measuring range to object up to 30 m, Ethernet, High operating range, Very high angle resolution, Infrared light, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible measured data filterfa |
|
|
|
'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L' termék már szerepel a kedvencek között.
|
R2000 HD, 2-D LiDAR sensor for precise measurement tasks and positioning, measuring range to object up to 30 m, Ethernet, High operating range, High angle resolution, Infrared light, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible measured data filterfa |
|
|
|
'OMR150M-R1000-SSI-V1V1B' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OMR150M-R1000-SSI-V1V1B' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 150 m, SSI/RS-422 interface, M12 plug, Maximum measurement accuracy, Switchable SSI/RS-422 interface, Red laser as the light emitter, Display and keypad for parameter settings, Compact and space-saving designfa |
|
|
|
'OMR50M-R1000-SSI-V1V1B' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OMR50M-R1000-SSI-V1V1B' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 50 m, SSI/RS-422 interface, M12 plug, Maximum measurement accuracy, Switchable SSI/RS-422 interface, Red laser as the light emitter, Display and keypad for parameter settings, Compact and space-saving designfa |
|
|
|
'OMT100-R101-2EP-IO-V31-L' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OMT100-R101-2EP-IO-V31-L' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Measurement to object, 100 mm detection range, red laser light, laser class 1, measured value via IO-Link, 2 x push-pull output, M8 plug, Miniature design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, IO-Link interface for service and process datafa |
|
|
|
'OMT550-R200-IEP-IO-V1' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OMT550-R200-IEP-IO-V1' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Distance sensor, Medium design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation, IO-Link interface for service and process data, Analog output 4 ... 20 mAfa |
|
|
|
'VDM18-300/32/105/122' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VDM18-300/32/105/122' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Universal distance sensor, measurement to object, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, PNP output, analog output, control input, M12 plug, Analog output 4 mA ... 20 mA, High resolution, Very fast response characteristic, suitable for rapid scanning processfa |
|
|
|
'VDM28-15-L1-IO/73c/110/122' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VDM28-15-L1-IO/73c/110/122' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 15 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug, Distance measurement using object, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link interface for service and process data, Analog output 0/4 mA ... 20 mA, Accurate, clear, and reproducible measuring resultsfa |
|
|
|
'VDM28-50-R1-IO/73c/110/122' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VDM28-50-R1-IO/73c/110/122' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, 50 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug, Retroreflective laser distance sensor, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Accurate, clear, and reproducible measuring results, Red laser as the light emitter, Version with laser class 1fa |
|
|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |