A Pepperl+Fuchs PCV, PXV és safePXV adatmátrix-pozicionáló rendszere adatmátrix-kódokat használ a pontos pozicionáláshoz. A rendszerek 2D kamerarendszerből, olvasófejből és adatmátrix-kódszalagból állnak. Ez az egyedülálló kombináció a maximális pontosságot és hihetetlenül megbízható pozicionálást biztosít.
Az öntapadós kódszalag a rendszer vagy a berendezés rögzített részéhez, például az emelő tengelyének falához vagy az elektromos egysínes rendszer (EMS) szerelősínéhez van rögzítve. A 2D olvasófej egy, a rendszerrel párhuzamosan mozgó „járműre”, például az emelőkocsira vagy az EMS hordozójára van felszerelve. A kódredundancia és a nagy olvasóablakok jóvoltából a PCV, PXV vagy safePXV adatmátrix-pozicionáló rendszer megbízhatóan észleli a pozíciót még akkor is, ha a kódszalag szennyezett vagy sérült. A kódszalagon lévő hézagokat is könnyen áthidalja. A rendszerek az olvasóablakban és az adatmátrixkód méretében különböznek: A PXV és a safePXV nagyméretű olvasóablakaival még nagyobb szerelési tűrésmezőt biztosít. A pozicionáló rendszerek adatmátrix-vezérlőkóddal, számítógéppel vagy a vezérlővel paraméterezhetők, így könnyen üzembe helyezhetők és működtethetők.
Az adatmátrix-pozicionáló rendszerek jellemző felhasználási területei a csúszótalpas és elektromos egysínes rendszerek, emelőrendszerek, stúdiótechnológiák és daruk pozicionálása.
A safePXV most először biztonságos abszolút pozicionálást biztosít a SIL 3/PL e szabvány szerint, egyetlen érzékelővel. Ez az új, biztonságos verzió a 2D kamerás technológia és a többszínű adatmátrix-kódszalag kombinációján alapul. Az előtelepített firmware vörös és kék LED-ek segítségével ellenőrzi az X pozícióértékek hitelességét, majd továbbítja a biztonsági besorolású PLC-nek. Az adatok ezután a PLC-ben további megfelelőségi ellenőrzések nélkül feldolgozhatók – mindezt a megbízható, önellenőrző érzékelő technológia jóvoltából.
A pozicionáló rendszer 2D olvasófejei a pozíciót a kódszalagra nyomtatott adatmátrixkódok segítségével érzékelik. A felhasználó az alkalmazás igényeinek megfelelően paraméterezheti az olvasófejeket, valamint konfigurálhatja a bemeneteket és kimeneteket. A Pepperl+Fuchs számos követelményhez kínál olvasófejet.
Az olvasófej rögzíti a kódszalagra nyomtatott adatmátrixkódok pozícióinformációit, majd azokat X, Y pozícióértékként kiadja. A kódszalag bármilyen kiindulási pozícióval és akár 100 km teljes hosszúsággal az alkalmazáshoz igazítható. Így az adatmátrix-pozicionáló rendszerek nagy rendszerekhez és összetett útvonalakhoz is alkalmasak.
A pozicionáló rendszernek megfelelő tartozékokra is szüksége van. Az adatmátrixos pozicionáló rendszer termékportfóliója az olvasófejeken és kódszalagokon kívül tartalmazza a megfelelő csatlakozókábeleket, szerelési segédeszközöket és programozási kábelkészleteket is, például a Vision Configurator paraméterező szoftverhez való csatlakoztatáshoz.