Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Activator VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

VAZ-IER1-ACTUATOR1-S
  • Magnetically-coded actuator
  • Compact plastic housing
  • Especially suited to small doors and coverings

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

Termék leírása
Actuator for non-contact AS-Interface Reed safety switch
General specifications
Detection typemagnetic
Center offset± 2.5 mm at distance s = 3 mm
UL File NumberE155795
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
Machinery Directive
Directive 2006/42/ECEN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Functional safetyISO 13849-1:2008 (up to category 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Material
HousingPPS
InstallationActive surface facing Read head
Mass20 g
Dimensions
Width25 mm
Depth13 mm
Length87.5 mm
General information
Scope of delivery1 actuator; 2 safety screws, M4 x 14

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371228
ECLASS 12.027371228
ECLASS 11.027371228
ECLASS 10.0.127371228
ECLASS 9.027371228
ECLASS 8.027371228
ECLASS 5.127371228
ETIM 9.0EC001028
ETIM 8.0EC001028
ETIM 7.0EC001028
ETIM 6.0EC001028
ETIM 5.0EC001028
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

Design / Simulation: VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP43 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2387DALLPDF116 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7200ALLPDF107 KB

Software: VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

Matching System Components
Reed safety switch for non-contact AS-Interface safety switchesfa
AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!