Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Read head and evaluation unit VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1
  • Small plastic housing
  • Encapsulated electronics
  • Especially suited to small doors and coverings
  • Multiple-flush magnet system
  • Cable with M12 plug

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Termék leírása
Reed safety switch for non-contact AS-Interface safety switches
General specifications
Detection typemagnetic
assured start-up distance7 mm
assured release distancemax. 40 mm
Center offset± 2.5 mm at distance s = 3 mm
Node typeSafety node
AS-Interface specificationV3.0
Required gateway specification≥ V2.0
ProfileS-0.B
IO code0
ID codeB
ID1 codeF
ID2 codeE
Response delay< 5 ms
UL File NumberE155795
Functional safety related parameters
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
Mission Time (TM)20 a
PFHd4.29 E-8
Electrical specifications
Rated operating voltage26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating current≤ 30 mA
Power supplyvia AS-Interface network
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
Machinery Directive
Directive 2006/42/ECEN ISO 12100-1, -2:2003
EN 1088:1995+A2:2008
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
Functional safetyISO 13849-1:2008 (up to category 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Shock and impact resistance30 g/11 ms
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionwith fixed cable and M12 connector, 4-pin
Material
HousingPPS
CablePUR
Installationany position
Dimensions
Width26.2 mm
Depth13 mm
Length36 mm
Cable length15 cm
Life span100 x 106 switching cycles

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272603
ECLASS 12.027272603
ECLASS 11.027272603
ECLASS 10.0.127272603
ECLASS 9.027272603
ECLASS 8.027272603
ECLASS 5.127272603
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Product Documentation: VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction Manual VAA-2E1A-IER1-...-V1/VAA-2E-IER2-...-V1ENGPDF159 KB

Design / Simulation: VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1665 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Worldwide AS-International Association AS-Interface86401ALLPDF347 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2387DALLPDF116 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7200ALLPDF107 KB

Software: VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Kapcsolódó termékek: VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Matching System Components

Actuator for non-contact AS-Interface Reed safety switchfa
Accessories

Splitter box G10, AS-Interface to M12fa
AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!