Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID read/write device IUH-HH50-FR1-01

IUH-HH50-FR1-01
  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IUH-HH50-FR1-01

Termék leírása
RFID read/write device for handheld, UHF, Europe
General specifications
Operating frequency865 … 868 MHz: EU, Turkey
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power5 ... 260 mW ERP adjustable
Electrical specifications
Supplyvia handheld reader
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 55032
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Approvals and certificates
CE conformityCE
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-HH50-FR1-01

Informative Literature: IUH-HH50-FR1-01

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUH-HH50-FR1-01

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
Manual IC-HH51/52ENGPDF2299 KB
Manual UHF-RFID-AppENGPDF1685 KB

Approvals: IUH-HH50-FR1-01

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4953BALLPDF109 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5106AALLPDF107 KB

Software: IUH-HH50-FR1-01

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
RFID App for android devices and IUH-HH50-FR* read/write heads1.25ZIP7242 KB

Kapcsolódó termékek: IUH-HH50-FR1-01

Accessory of
Modular handheld, Androidfa
Modular handheld, Android, camera, barcodefa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…