Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
RFID read/write device for handheld, UHF, Australia |
General specifications | ||
---|---|---|
Operating frequency | 920 MHz … 926 MHz: Australia Transmission licenses for other countries on request |
|
Emitted power | 9 ... 380 mW EIRP adjustable | |
Electrical specifications | ||
Supply | via handheld reader | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP54 | |
Material | ||
Housing | Plastic ABS/PC | |
Mass | approx. 58 g | |
Dimensions | ||
Height | 27 mm | |
Width | 85 mm | |
Length | 52 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB |
Manuals | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Manual IC-HH51/52 | ENG | 2299 KB | |
Manual UHF-RFID-App | ENG | 1685 KB |
Declaration of Conformity | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
Australia Declaration of Conformity | CERT-7045 | ALL | 442 KB |
Software Tools | Megjelenési információ | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
RFID App for android devices and IUH-HH50-FR* read/write heads | 1.25 | ZIP | 7242 KB |