Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID antenna IUA-F860-FR1

IUA-F860-FR1
  • Circular antenna polarization ensures reliable transponder detection and improves process flow
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IUA-F860-FR1

Termék leírása
UHF RFID antenna, 30° x 65° circular
General specifications
Performance characteristicsGain: 11 dBic
Operating frequency865 ... 868 MHz
Polarizationcircular
Opening angle30 ° x 65 °
Voltage standing-wave ratio (VSWR)< 1.25:1
Directive conformity
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Climatic conditionsAir humidity 0 ... 95 % , noncondensing
Shock and impact resistanceVibration (sine): 1 g, 10–150 Hz according to EN 60068-2-6
Shock (half-sine): 30 g according to EN 60068-2-27
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionTNC socket, 50 Ω
Material
HousingPC, aluminum
Massapprox. 3850 g
Dimensions
Height288 mm
Width576 mm
Length80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IUA-F860-FR1

Product Documentation: IUA-F860-FR1

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Installation InstructionsENGPDF305 KB

Design / Simulation: IUA-F860-FR1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP9400 KB

Approvals: IUA-F860-FR1

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7371ALLPDF103 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7372ALLPDF101 KB

Kapcsolódó termékek: IUA-F860-FR1

Accessory of
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Europefa
Accessories
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistantfa
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistantfa
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistantfa
VESA 100 mounting bracket for IUA-F8* antennasfa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…