Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Coaxial Cable IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC
  • UV resistant
  • Flame resistant cable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

Termék leírása
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistant
General specifications
Connector 1
Construction typeSMA connector 1/4-36 UNS-2B
Stylestraight
Lockingscrew connection
Connector 2
Construction typeTNC connector 7/16-28 UNEF
Stylestraight
Lockingscrew connection
Electrical specifications
Impedance50 Ω ± 2 Ω
Signal attenuation29.1 dB/100 m @ 900 MHz
Conformity
Plug connectionSMA connector : IEC 60169-15
TNC connector : IEC 60169-17
FlammabilityIEC 60332-1-2
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connector 1
Tightening torque0.79 ... 1.13 Nm
Tool installationhexagon nut SW = 8 mm
Mating cyclesmin. 500
Connector 2
Tightening torque0.46 ... 0.69 Nm
Tool installationstraight knurling
Mating cyclesmin. 500
Cable
Sheath diameter5.5 mm
Bending radius≥ 44 mm , movable installation
≥ 22 mm , fixed installation
Sheath colorblack (similar to RAL 7021)
Conductor constructioninner conductor copper, stranded wire ∅ 1.44 mm
outer conductor aluminium foil tinned copper braiding ∅ 4.2 mm
Core constructioncoaxial
Length6 m
Mass290.5 g
Material
Connector 1
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyZinc diecast, nickel-plated
Sealsilicone
Contact surfacegold plated (Au)
Connector 2
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyZinc diecast, nickel-plated
Sealsilicone
Contact surfacegold plated (Au)
Cable
SheathingFRNC
Core insulationPE
UV resistanceyes
Flammabilityflame retardant

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

Design / Simulation: IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1071 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP213 KB

Approvals: IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7373ALLPDF103 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7374ALLPDF101 KB

Kapcsolódó termékek: IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

Accessory of
UHF RFID antenna, 65° x 65° circularfa
UHF RFID antenna, 65° x 65° circularfa
UHF RFID antenna, 30° x 65° circularfa
UHF RFID antenna, 30° x 65° circularfa
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Europefa
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Indiafa
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, USA and Canadafa
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Chinafa
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Australiafa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…