Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Mounting aid ICZ-MH05-SACB-8

ICZ-MH05-SACB-8
  • Mounting accessory for DIN rail

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  ICZ-MH05-SACB-8

Termék leírása
Mounting aid for DIN rail
Mechanical specifications
MaterialDiecast zinc
Massapprox. 150 g
Dimensions136 mm x 52 mm x 3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: ICZ-MH05-SACB-8

Product Documentation: ICZ-MH05-SACB-8

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF205 KB

Design / Simulation: ICZ-MH05-SACB-8

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP346 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Kapcsolódó termékek: ICZ-MH05-SACB-8

Accessory of

IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

IDENTControl Compact RFID evaluation unit with interface for PROFIBUS DPfa

IDENTControl Compact RFID evaluation unit with EtherCAT interfacefa

Control interface unit IDENTControl Compactwith serial interface RS-232 and RS-485fa
IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
IDENTControl Compact control interface with CC-Link V2 interfacefa
IDENTControl Compact RFID evaluation unit with interface for PROFIBUS DPfa
IDENTControl Compact RFID evaluation unit with interface for PROFIBUS DPfa
Control interface unit IDENTControl Compactwith serial interface RS-232 and RS-485fa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…