Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Terminal resistor ICZ-TR-V1-110R

ICZ-TR-V1-110R
  • For CC-Link dedicated cable
  • Immunity to vibration
  • M12 round connection for BUS (A-coded)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  ICZ-TR-V1-110R

Termék leírása
Terminal resistor for CC-Link
General specifications
Number of pins4
Electrical specifications
Rated voltage24 V
Rated current20 mA at 40 °C
ResistorR = 110 Ω
Directive conformity
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
Connection4-pin M12 connector, for CC-Link
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027260190
ECLASS 12.019070403
ECLASS 11.019070403
ECLASS 10.0.119070403
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-TR-V1-110R

Approvals: ICZ-TR-V1-110R

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5852ALLPDF108 KB

Kapcsolódó termékek: ICZ-TR-V1-110R

Accessory of
Y connection cable for CC-Linkfa
IDENTControl Compact control interface with CC-Link V2 interfacefa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…