Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Connection cable ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G
  • CAT5 cable
  • Hard-wearing PUR cable
  • Up to 100 MHz

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

Termék leírása
Connecting cable RJ-45 to RJ-45, PUR cable 4-pole, CAT5e
General specifications
Number of pins4
Electrical specifications
Operating voltagemax. 50 V
Rated currentmax. 500 mA
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionEthernet: RJ-45 , Category 5 , up to 100 MHz
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
CablePUR
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores2 x 2 x 26 AWG
Length5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…